Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LIR-POH 81G |
LIR-POH 81G-FI |
LIR-POH 100G |
LIR-POH 100G-FI |
LIR-POH 102G |
LIR-POH 102G-FI |
LIR-POH 102HK |
LIR-POH 102HK-FI |
LIR-POH 125G |
LIR-POH 125G-FI |
LIR-POH 125HK |
LIR-POH 125HK-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 479 | 80 | 32 | ||
71.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 626 | 80 | 32 | ||
44.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 571 | 100 | 30 | ||
65.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 679 | 100 | 30 | ||
50.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 612 | 100 | 38 | ||
71.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 720 | 100 | 38 | ||
70.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 125 | 779 | 100 | 38 | ||
92.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 887 | 100 | 38 | ||
60.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 758 | 125 | 40 | ||
78.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 890 | 125 | 40 | ||
88.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 150 | 895 | 125 | 40 | ||
107.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1020 | 125 | 40 |
Loading...
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Plattenlänge L(mm) | 70 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | natur | Farbe Radkörper | natur |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 170 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften