Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LIR-VEHI 100R |
LIR-VEHI 100R-FI |
LIR-VEHI 125R |
LIR-VEHI 125R-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Lenkrolle | 125 | 726 | 100 | 30 | 65 | ||
73.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 848 | 100 | 30 | 65 | ||
66.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | Lenkrolle | 150 | 920 | 125 | 38 | 90 | ||
84.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1061 | 125 | 38 | 90 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 70 | Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 200 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften