Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-VKHT / Stahlblech / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LIR-VKHT / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 125 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIR-VKHT 100G
LIR-VKHT 100G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)

89.45 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.008032Lenkrolle649

111.07 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0010030Lenkrolle mit Feststeller777

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Gesamthöhe(mm) 125 Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 30
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 260 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support