• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / Serie LI-VEHI / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LI-VEHI / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI-VEHI 100R
LI-VEHI 100R-FI
LI-VEHI 125R
LI-VEHI 125R-FI
LI-VEHI 160R
LI-VEHI 160R-FI
LI-VEHI 200R
LI-VEHI 200R-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

40.93 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.001008510030Lenkrolle1258101003065

61.77 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.001008510030Lenkrolle mit Feststeller1259261003065

59.64 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.001008510030Lenkrolle1509941253890

71.33 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512540Lenkrolle mit Feststeller15011221253890

127.08 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012540Lenkrolle195249116040120

178.61 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050Lenkrolle mit Feststeller195294216040120

151.01 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050Lenkrolle235314020050180

203.59 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050Lenkrolle mit Feststeller235365620050180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 200
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support