Lenkrollen / Serie LI-VKHT / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LI-VKHT / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 125 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI-VKHT 100G
LI-VKHT 100G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)

88.17 €

1 7 Arbeitstage 190150Lenkrolle722

99.50 €

1 7 Arbeitstage 235200Lenkrolle mit Feststeller838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Gesamthöhe(mm) 125 Raddurchmesser(mm) 100
Radbreite(mm) 30 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 260 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support