Lenkrollen / Serie LIX-PHN / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIX-PHN / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIX-PHN 81G
LIX-PHN 100G
LIX-PHN 100G-OF
LIX-PHN 102G
LIX-PHN 102G-OF
LIX-PHN 125G
LIX-PHN 150G
LIX-PHN 200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

89.69 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0010085100301025828032260-35100

104.34 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00100852005012570010030260-35125

111.90 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00100852005012570010030260-35125

106.65 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00100852005012580610038260-35150

120.92 €

1 5 Arbeitstage 102140.01 bis 220.0010085803212581010038260-35150

135.23 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.0010085803215095012540260-35150

261.05 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010030190265015050260-35300

334.15 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010030235392020050230-30350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 90 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos nein

Technischer Support