Lenkrollen / Serie LIX-POH / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LIX-POH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIX-POH 81G
LIX-POH 81G-FI
LIX-POH 100G
LIX-POH 100G-FI
LIX-POH 100G-FI-OF
LIX-POH 100G-OF
LIX-POH 125G
LIX-POH 125G-FI
LIX-POH 150G
LIX-POH 150G-FI
LIX-POH 150HXK
LIX-POH 150HXK-FI
LIX-POH 200G
LIX-POH 200G-FI
LIX-POH 200HXK
LIX-POH 200HXK-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

88.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.001008510040GleitlagerLenkrolle1025438032150

109.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026368032150

91.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.001008510030GleitlagerLenkrolle12564010030150

114.99 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12576110030150

122.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575810030150

99.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.001008515050GleitlagerLenkrolle12564010030150

103.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.001008515050GleitlagerLenkrolle15081012540150

130.01 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.001008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15096212540150

218.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.0014011015050GleitlagerLenkrolle190193615050350

271.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190235415050350

276.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.0014011020050KugellagerLenkrolle190217415050350

326.74 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190266515050350

269.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.0014011020050GleitlagerLenkrolle235237520050350

321.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.001401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235286420050350

334.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.001401108032KugellagerLenkrolle235267520050350

385.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.0014011010040KugellagerLenkrolle mit Feststeller235313820050350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich ja Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag natur Farbe Radkörper natur
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 170 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support