Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 562 | 80 | 32 | 150 | ||
113.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 664 | 80 | 32 | 150 | ||
100.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 668 | 100 | 30 | 150 | ||
123.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 782 | 100 | 30 | 150 | ||
130.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 791 | 100 | 30 | 150 | ||
107.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 668 | 100 | 30 | 150 | ||
116.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 886 | 125 | 40 | 150 | ||
142.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1001 | 125 | 40 | 150 | ||
246.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1918 | 150 | 50 | 350 | ||
298.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2316 | 150 | 50 | 350 | ||
300.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 2268 | 150 | 50 | 350 | ||
350.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2550 | 150 | 50 | 350 | ||
302.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2548 | 200 | 50 | 350 | ||
354.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3087 | 200 | 50 | 350 | ||
359.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | Kugellager | Lenkrolle | 235 | 2858 | 200 | 50 | 350 | ||
410.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3302 | 200 | 50 | 350 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | ja | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | dunkelgrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 250 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften