Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-PHN / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-PHN / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 150 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIXR-PHN 81G
LIXR-PHN 100G
LIXR-PHN 100G-OF
LIXR-PHN 102G
LIXR-PHN 102G-OF
LIXR-PHN 125G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

89.53 €

1 7 Arbeitstage 125100301025008032100

88.03 €

1 7 Arbeitstage 1501254012562110030125

95.60 €

1 7 Arbeitstage 1501254012561610030125

97.05 €

1 7 Arbeitstage 1501254012573210038150

104.62 €

1 7 Arbeitstage 102803212573410038150

132.93 €

1 7 Arbeitstage 102803215087012540150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 70 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 90 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 260 Temperaturbeständigkeit min(°C) -35

Technischer Support