Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 150 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 466 | 80 | 32 | ||
102.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 566 | 80 | 32 | ||
75.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 566 | 100 | 30 | ||
106.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 676 | 100 | 30 | ||
114.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 671 | 100 | 30 | ||
83.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 561 | 100 | 30 | ||
81.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 602 | 100 | 38 | ||
112.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 712 | 100 | 38 | ||
120.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 712 | 100 | 38 | ||
88.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 602 | 100 | 38 | ||
127.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Kugellager | Lenkrolle | 125 | 726 | 100 | 38 | ||
157.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 838 | 100 | 38 | ||
165.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 38 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 6291 | 100 | 38 | ||
134.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 125 | 6181 | 100 | 38 | ||
101.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 743 | 125 | 40 | ||
120.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 879 | 125 | 40 | ||
155.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 150 | 868 | 125 | 40 | ||
174.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 991 | 125 | 40 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Plattenlänge L(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight | Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | ja |
Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 85 Shore D | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | natur | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | ja | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 170 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften