Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-POSI / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-POSI / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 150 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIXR-POSI 100G-FI-OF
LIXR-POSI 100G-OF
LIXR-POSI 125G-FI-OF
LIXR-POSI 125G-FI-SG-OF
LIXR-POSI 125G-OF
LIXR-POSI 125G-SG-OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

141.80 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0012540Lenkrolle mit Feststeller125780100schwarzneinnein250100

110.24 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0012540Lenkrolle125660100schwarzneinnein250100

183.09 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0012540Lenkrolle mit Feststeller150973125schwarzneinnein250120

186.55 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.0015050Lenkrolle mit Feststeller150978125dunkelgraujaja240120

163.61 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.0015050Lenkrolle150843125schwarzneinnein250120

167.09 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.0015050Lenkrolle150843125dunkelgraujaja240120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 70
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich ja Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein
rostfrei ja Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support