Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-VKHT / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LIXR-VKHT / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 125 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIXR-VKHT 100G-FI-OF
LIXR-VKHT 100G-OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

158.35 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller761

126.60 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle634

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Gesamthöhe(mm) 125 Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 30
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei ja spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 260 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support