Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Lenkrolle | 130 | 1184 | 100 | 40 | 350 | ||
135.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1428 | 100 | 40 | 350 | ||
140.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1500 | 100 | 40 | 350 | ||
117.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 130 | 1370 | 100 | 40 | 350 | ||
138.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1599 | 100 | 40 | 350 | ||
143.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1500 | 100 | 40 | 350 | ||
117.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1332 | 125 | 40 | 350 | ||
138.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1554 | 125 | 40 | 350 | ||
143.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1639 | 125 | 40 | 350 | ||
120.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1494 | 125 | 40 | 350 | ||
141.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1724 | 125 | 40 | 350 | ||
146.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 147 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1700 | 125 | 40 | 350 | ||
175.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle | 197 | 2900 | 150 | 50 | 600 | ||
222.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3400 | 150 | 50 | 600 | ||
217.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3500 | 150 | 50 | 600 | ||
189.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 202 | 2990 | 160 | 50 | 600 | ||
237.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3414 | 160 | 50 | 600 | ||
273.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 202 | 4100 | 160 | 50 | 600 | ||
232.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3700 | 160 | 50 | 600 | ||
213.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 245 | 3364 | 200 | 50 | 600 | ||
261.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3916 | 200 | 50 | 600 | ||
297.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 245 | 4533 | 200 | 50 | 600 | ||
256.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4000 | 200 | 50 | 600 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften