Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 262 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 262 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1201 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
103.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1502 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
111.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1499 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
105.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1494 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
112.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1511 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
74.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1187 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
87.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1461 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
95.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 147 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1426 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
88.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 147 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1447 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
95.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 147 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1469 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
67.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 147 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1207 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
75.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1209 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
92.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1464 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
100.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1458 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
94.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1380 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
101.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1465 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
69.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1380 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
106.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1675 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
114.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1672 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
108.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1670 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
115.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1690 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
77.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1380 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
90.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1614 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
98.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1540 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
92.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1638 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
99.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1622 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
133.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 147 | 2430 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
141.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 147 | 2420 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
135.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 147 | 2430 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
142.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 147 | 2427 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
70.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1384 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
78.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 130 | 1388 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
95.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1638 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
103.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1640 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
97.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1570 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
104.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1644 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
76.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1397 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
113.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1676 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
122.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1694 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
115.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1690 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
126.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1695 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
84.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1377 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
97.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1620 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
105.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 172 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1623 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
98.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 172 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1617 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
109.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 172 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1640 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
77.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 172 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1385 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
88.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1396 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
102.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1670 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
110.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1650 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
103.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1660 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
114.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1682 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
78.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | Lenkrolle | 155 | 1578 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
116.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1873 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
124.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1858 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
117.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1866 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
128.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 187 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1888 | 125 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 250 | ||
87.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 187 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 155 | 1550 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
100.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1814 | 125 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 | ||
108.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1800 | 125 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften