Lenkrollen / Serie LKDB-PUA / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKDB-PUA / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 58 - 123 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 58 und 123 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDB-PUA 50G
LKDB-PUA 50G-ELS
LKDB-PUA 50G-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-ES
LKDB-PUA 50G-P20
LKDB-PUA 50G-RA
LKDB-PUA 50G-RA-ELS
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-RA-ES
LKDB-PUA 50G-RA-P20
LKDB-PUA 75G
LKDB-PUA 75G-ELS
LKDB-PUA 75G-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-ES
LKDB-PUA 75G-P20
LKDB-PUA 75G-P23
LKDB-PUA 75G-RA
LKDB-PUA 75G-RA-ELS
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-RA-ES
LKDB-PUA 75G-RA-P20
LKDB-PUA 75G-RA-P23
LKDB-PUA 100G
LKDB-PUA 100G-ELS
LKDB-PUA 100G-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-P23
LKDB-PUA 100G-RA
LKDB-PUA 100G-RA-ELS
LKDB-PUA 100G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-RA-P23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Belagshärte hydrolysestabil Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

9.88 €

1 5 Arbeitstage 8335.01 bis 80.00Technische Kunststoffe---7515-6110350Gewindestift92 Shore A-50

19.87 €

1 5 Arbeitstage 8335.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--7515-6110650Gewindestift98 Shore A-50

20.48 €

1 5 Arbeitstage 8035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--7515-5811250Gewindestift98 Shore A-50

20.85 €

1 23 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit38387515-6612750Anschraubplatte98 Shore A-50

10.50 €

1 5 Arbeitstage 8035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe---7515-5810950Gewindestift92 Shore A-50

10.87 €

1 5 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-38387515-6612350Anschraubplatte92 Shore A-50

12.55 €

1 5 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe---7515-6111150Gewindestift92 Shore A-50

22.54 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018-6111350Gewindestift98 Shore A-50

23.16 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018-5812050Gewindestift98 Shore A-50

23.52 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit383810018-6613550Anschraubplatte98 Shore A-50

13.19 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018-5812250Gewindestift92 Shore A-50

13.53 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit383810018-6613650Anschraubplatte92 Shore A-50

19.44 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68314975Gewindestift92 Shore A-75

32.50 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68316075Gewindestift98 Shore A-75

33.13 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68016175Gewindestift98 Shore A-75

33.48 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-383820050Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68822175Anschraubplatte98 Shore A-75

35.97 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit606010018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68822675Anschraubplatte98 Shore A-75

20.06 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68015575Gewindestift92 Shore A-75

20.42 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit383810018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68818075Anschraubplatte92 Shore A-75

22.90 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit606010018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68822175Anschraubplatte92 Shore Anein75

23.25 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68316875Gewindestift92 Shore A-75

36.32 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68317475Gewindestift98 Shore A-75

36.95 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe---10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68017975Gewindestift98 Shore A-75

37.30 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-383820050Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68823575Anschraubplatte98 Shore A-75

39.78 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit606010018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68824475Anschraubplatte98 Shore A-75

23.88 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--10018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68017375Gewindestift92 Shore A-75

24.24 €

1 23 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit383810018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68823575Anschraubplatte92 Shore A-75

26.72 €

1 5 Arbeitstage 12180.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit606010018Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 68823575Anschraubplatte92 Shore A-75

38.23 €

1 23 Arbeitstage 6635.01 bis 80.00Sonstige---5012Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6121369100Gewindestift92 Shore A-110

55.10 €

1 5 Arbeitstage 8335.01 bis 80.00Technische Kunststoffe---7515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6121386100Gewindestift98 Shore A-110

58.56 €

1 23 Arbeitstage 8335.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit60607515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6123464100Anschraubplatte98 Shore A-110

41.70 €

1 5 Arbeitstage 8035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit60607515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6123453100Anschraubplatte92 Shore A-110

52.25 €

1 5 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit--7515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6121426100Gewindestift92 Shore A-110

69.13 €

1 5 Arbeitstage 8035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe---7515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6121439100Gewindestift98 Shore A-110

72.60 €

1 23 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-60607515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6123516100Anschraubplatte98 Shore A-110

55.72 €

1 5 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-60607515Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6123505100Anschraubplatte92 Shore A-110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Gleitlager Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Farbe Laufbelag schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper schwarz RAL 9005 kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support