Möbelrollen / Serie LKDGH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Möbelrollen / Serie LKDGH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm



Die Möbelrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 121 und 135 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDGH-PATH 100K
LKDGH-PATH 100K-9
LKDGH-PATH 100K-9-ELS
LKDGH-PATH 100K-9-FI
LKDGH-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-11
LKDGH-PATH 100K-11-ELS
LKDGH-PATH 100K-11-FI
LKDGH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-ELS
LKDGH-PATH 100K-ELS-GS10
LKDGH-PATH 100K-ELS-GS12
LKDGH-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 100K-FI
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 100K-FI-GS10
LKDGH-PATH 100K-FI-GS12
LKDGH-PATH 100K-FI-ZA51
LKDGH-PATH 100K-FI-ZA55
LKDGH-PATH 100K-GS10
LKDGH-PATH 100K-GS12
LKDGH-PATH 100K-ZA51
LKDGH-PATH 100K-ZA55
LKDGH-PATH 125K
LKDGH-PATH 125K-11
LKDGH-PATH 125K-11-ELS
LKDGH-PATH 125K-11-FI
LKDGH-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDGH-PATH 125K-11-RIFI
LKDGH-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDGH-PATH 125K-ELS
LKDGH-PATH 125K-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-FI
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-FI-GS10
LKDGH-PATH 125K-FI-GS12
LKDGH-PATH 125K-FI-ZA51
LKDGH-PATH 125K-FI-ZA55
LKDGH-PATH 125K-GS10
LKDGH-PATH 125K-GS12
LKDGH-PATH 125K-RIFI
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit10018121452100Rückenloch100

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121452100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121454100Rückenloch100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121521100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121523100Rückenloch100

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121453100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121455100Rückenloch100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121522100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121524100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121454100Rückenloch100

65.75 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121507100Gewindestift100

66.28 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121530100Gewindestift100

72.83 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121624100Zapfen100

72.83 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121633100Zapfen100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121521100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121523100Rückenloch100

73.45 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121576100Gewindestift100

73.99 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121599100Gewindestift100

80.52 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121693100Zapfen100

80.52 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121702100Zapfen100

56.85 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121574100Gewindestift100

57.37 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121597100Gewindestift100

63.90 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121691100Zapfen100

63.90 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121700100Zapfen100

49.13 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121505100Gewindestift100

49.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121528100Gewindestift100

56.22 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121622100Zapfen100

56.22 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121631100Zapfen100

50.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135649125Rückenloch125

50.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135650125Rückenloch125

71.17 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135817125Rückenloch125

61.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135729125Rückenloch125

81.87 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135853125Rückenloch125

75.28 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135609125Rückenloch125

95.55 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135733125Rückenloch125

71.17 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135819125Rückenloch125

73.77 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135963125Gewindestift125

74.30 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit125201351021125Gewindestift125

83.55 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135993125Zapfen125

83.55 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351002125Zapfen125

61.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135717125Rückenloch125

81.87 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135841125Rückenloch125

84.47 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135985125Gewindestift125

85.00 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351043125Gewindestift125

91.60 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351033125Zapfen125

91.60 €

1 23 Arbeitstage 103-100181351045125Zapfen125

64.20 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135861125Gewindestift125

64.74 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135919125Gewindestift125

71.33 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135909125Zapfen125

71.33 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135921125Zapfen125

53.50 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135711125Gewindestift125

54.02 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135738125Gewindestift125

75.28 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135611125Rückenloch125

95.55 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135735125Rückenloch125

98.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135879125Gewindestift125

98.70 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135937125Gewindestift125

107.95 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135909125Zapfen125

107.95 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135918125Zapfen125

77.90 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135755125Gewindestift125

78.41 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135813125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support