Möbelrollen / Serie LKDG-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Möbelrollen / Serie LKDG-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm



Verwendet werden die Möbelrollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 103 und 130 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDG-PATH 100K
LKDG-PATH 100K-9
LKDG-PATH 100K-9-ELS
LKDG-PATH 100K-9-FI
LKDG-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-11
LKDG-PATH 100K-11-ELS
LKDG-PATH 100K-11-FI
LKDG-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-ELS
LKDG-PATH 100K-ELS-GS10
LKDG-PATH 100K-ELS-GS12
LKDG-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDG-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDG-PATH 100K-FI
LKDG-PATH 100K-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 100K-FI-GS10
LKDG-PATH 100K-FI-GS12
LKDG-PATH 100K-FI-ZA51
LKDG-PATH 100K-FI-ZA55
LKDG-PATH 100K-GS10
LKDG-PATH 100K-GS12
LKDG-PATH 100K-ZA51
LKDG-PATH 100K-ZA55
LKDG-PATH 125K
LKDG-PATH 125K-11
LKDG-PATH 125K-11-ELS
LKDG-PATH 125K-11-FI
LKDG-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDG-PATH 125K-11-RIFI
LKDG-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDG-PATH 125K-ELS
LKDG-PATH 125K-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-FI
LKDG-PATH 125K-FI-ELS
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-FI-GS10
LKDG-PATH 125K-FI-GS12
LKDG-PATH 125K-FI-ZA51
LKDG-PATH 125K-FI-ZA55
LKDG-PATH 125K-GS10
LKDG-PATH 125K-GS12
LKDG-PATH 125K-RIFI
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDG-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDG-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDG-PATH 125K-RIFI-GS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit4210018103431100Rückenloch100

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103431100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103433100Rückenloch100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103500100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103502100Rückenloch100

45.73 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103432100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103434100Rückenloch100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103501100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103503100Rückenloch100

62.35 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103433100Rückenloch100

64.95 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103486100Gewindestift100

65.48 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103509100Gewindestift100

72.03 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103603100Zapfen100

72.03 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103612100Zapfen100

53.44 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103500100Rückenloch100

70.05 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103502100Rückenloch100

72.67 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103555100Gewindestift100

73.19 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103578100Gewindestift100

79.73 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103672100Zapfen100

79.73 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103681100Zapfen100

56.05 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103553100Gewindestift100

56.57 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103576100Gewindestift100

63.12 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103670100Zapfen100

63.12 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103679100Zapfen100

48.35 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103484100Gewindestift100

48.87 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103507100Gewindestift100

55.41 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103601100Zapfen100

55.41 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103610100Zapfen100

50.71 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130704125Rückenloch125

50.71 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130702125Rückenloch125

70.98 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130726125Rückenloch125

61.42 €

1 5 Arbeitstage 130-4512520130710125Rückenloch125

81.69 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130768125Rückenloch125

75.12 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130618125Rückenloch125

95.38 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130742125Rückenloch125

70.98 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130710125Rückenloch125

73.60 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130703125Gewindestift125

74.12 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130810125Gewindestift125

83.39 €

1 7 Arbeitstage 130--12520130895125Zapfen125

83.39 €

1 7 Arbeitstage 130--12520130904125Zapfen125

61.42 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130726125Rückenloch125

81.69 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130762125Rückenloch125

84.30 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130818125Gewindestift125

84.83 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130850125Gewindestift125

91.44 €

1 7 Arbeitstage 130--12520130941125Zapfen125

91.44 €

1 7 Arbeitstage 121--10019130950125Zapfen125

64.03 €

1 7 Arbeitstage 123-4510019130800125Gewindestift125

64.55 €

1 7 Arbeitstage 121-4510019130815125Gewindestift125

71.15 €

1 7 Arbeitstage 123--10019130918125Zapfen125

71.15 €

1 7 Arbeitstage 121--10018130930125Zapfen125

53.33 €

1 7 Arbeitstage 121-4510018130762125Gewindestift125

53.85 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130782125Gewindestift125

75.12 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130718125Rückenloch125

95.38 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130744125Rückenloch125

98.00 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130888125Gewindestift125

98.52 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130946125Gewindestift125

107.79 €

1 23 Arbeitstage 121--10018130918125Zapfen125

107.79 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130927125Zapfen125

77.72 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130764125Gewindestift125

78.25 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130822125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support