Möbelrollen / Serie LKDGXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Möbelrollen / Serie LKDGXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm



Mit den Möbelrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 121 und 135 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDGXH-PATH 100XK
LKDGXH-PATH 100XK-9
LKDGXH-PATH 100XK-9-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-9-FI
LKDGXH-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-11
LKDGXH-PATH 100XK-11-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-FI
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK
LKDGXH-PATH 125XK-11
LKDGXH-PATH 125XK-11-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-11-FI
LKDGXH-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-11-RIFI
LKDGXH-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-FI
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit10018121451100Rückenloch100

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121451100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121453100Rückenloch100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121520100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121522100Rückenloch100

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121452100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121454100Rückenloch100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121521100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121523100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121453100Rückenloch100

81.42 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121502100Gewindestift100

81.94 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121525100Gewindestift100

95.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121625100Zapfen100

95.58 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121636100Zapfen100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121520100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121522100Rückenloch100

89.12 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121571100Gewindestift100

89.64 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121594100Gewindestift100

103.29 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121694100Zapfen100

103.29 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121705100Zapfen100

72.50 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121569100Gewindestift100

73.02 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121592100Gewindestift100

86.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121692100Zapfen100

86.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121703100Zapfen100

64.80 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121500100Gewindestift100

65.32 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121523100Gewindestift100

78.97 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121623100Zapfen100

78.97 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121634100Zapfen100

66.12 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135639125Rückenloch125

66.12 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135640125Rückenloch125

86.40 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135814125Rückenloch125

76.53 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135730125Rückenloch125

96.80 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135854125Rückenloch125

90.52 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135606125Rückenloch125

110.78 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135730125Rückenloch125

86.40 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135812125Rückenloch125

89.95 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135882125Gewindestift125

90.47 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135904125Gewindestift125

103.76 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135997125Zapfen125

103.76 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351005125Zapfen125

76.53 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135733125Rückenloch125

96.80 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135857125Rückenloch125

100.35 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135927125Gewindestift125

100.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135949125Gewindestift125

114.47 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351040125Zapfen125

114.47 €

1 23 Arbeitstage 103-100181351045125Zapfen125

80.08 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135803125Gewindestift125

80.60 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135825125Gewindestift125

94.20 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135916125Zapfen125

94.20 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135921125Zapfen125

69.68 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135698125Gewindestift125

70.20 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135780125Gewindestift125

90.52 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135604125Rückenloch125

110.78 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135728125Rückenloch125

114.35 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135798125Gewindestift125

114.86 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135820125Gewindestift125

128.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135913125Zapfen125

128.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135921125Zapfen125

94.07 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135674125Gewindestift125

94.58 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135696125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support