Möbelrollen / Serie LKDGX-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Möbelrollen / Serie LKDGX-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm



BLICKLE hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 130 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDGX-PATH 100XK
LKDGX-PATH 100XK-9
LKDGX-PATH 100XK-9-ELS
LKDGX-PATH 100XK-9-FI
LKDGX-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDGX-PATH 100XK-11
LKDGX-PATH 100XK-11-ELS
LKDGX-PATH 100XK-11-FI
LKDGX-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDGX-PATH 100XK-ELS
LKDGX-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDGX-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDGX-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDGX-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDGX-PATH 100XK-FI
LKDGX-PATH 100XK-FI-ELS
LKDGX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDGX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDGX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGX-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDGX-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDGX-PATH 100XK-GSX10
LKDGX-PATH 100XK-GSX12
LKDGX-PATH 100XK-ZAX51
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK
LKDGX-PATH 125XK-11
LKDGX-PATH 125XK-11-ELS
LKDGX-PATH 125XK-11-FI
LKDGX-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDGX-PATH 125XK-11-RIFI
LKDGX-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDGX-PATH 125XK-ELS
LKDGX-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDGX-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDGX-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK-FI
LKDGX-PATH 125XK-FI-ELS
LKDGX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDGX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-GSX12
LKDGX-PATH 125XK-RIFI
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDGX-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit4210018103430100Rückenloch100

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103430100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103432100Rückenloch100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103499100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103501100Rückenloch100

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103431100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103433100Rückenloch100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103500100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103502100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103432100Rückenloch100

80.62 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103481100Gewindestift100

81.13 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103504100Gewindestift100

94.78 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103604100Zapfen100

94.78 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103615100Zapfen100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103499100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103501100Rückenloch100

88.32 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103550100Gewindestift100

88.84 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103573100Gewindestift100

102.49 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103673100Zapfen100

102.49 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103684100Zapfen100

71.70 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103548100Gewindestift100

72.23 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103571100Gewindestift100

85.87 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103671100Zapfen100

85.87 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103682100Zapfen100

64.00 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103479100Gewindestift100

64.52 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103502100Gewindestift100

78.17 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103602100Zapfen100

78.17 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103613100Zapfen100

65.95 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130624125Rückenloch125

65.95 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130699125Rückenloch125

86.21 €

1 23 Arbeitstage 130-4512520130823125Rückenloch125

76.35 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130739125Rückenloch125

96.63 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130863125Rückenloch125

90.35 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130615125Rückenloch125

110.62 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130739125Rückenloch125

86.21 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130821125Rückenloch125

89.78 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130891125Gewindestift125

90.30 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130826125Gewindestift125

103.60 €

1 7 Arbeitstage 130--125201301006125Zapfen125

103.60 €

1 7 Arbeitstage 130--125201301014125Zapfen125

76.35 €

1 5 Arbeitstage 130-4512520130699125Rückenloch125

96.63 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130866125Rückenloch125

100.18 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130936125Gewindestift125

100.70 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130868125Gewindestift125

114.30 €

1 7 Arbeitstage 130--125201301049125Zapfen125

114.30 €

1 7 Arbeitstage 121--100181301054125Zapfen125

79.92 €

1 7 Arbeitstage 121-4510018130760125Gewindestift125

80.43 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130825125Gewindestift125

94.02 €

1 7 Arbeitstage 121--10018130925125Zapfen125

94.02 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130930125Zapfen125

69.50 €

1 7 Arbeitstage 121-4510018130766125Gewindestift125

70.02 €

1 7 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130782125Gewindestift125

90.35 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130613125Rückenloch125

110.62 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130737125Rückenloch125

114.17 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130807125Gewindestift125

114.68 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130829125Gewindestift125

128.00 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130922125Zapfen125

128.00 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit-10018130930125Zapfen125

93.90 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit4510018130683125Gewindestift125

94.42 €

1 23 Arbeitstage 121-4510018130705125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support