Möbelrollen / Serie LKDH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Möbelrollen / Serie LKDH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm



Die Möbelrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 121 und 135 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDH-PATH 100K
LKDH-PATH 100K-9
LKDH-PATH 100K-9-ELS
LKDH-PATH 100K-9-FI
LKDH-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-11
LKDH-PATH 100K-11-ELS
LKDH-PATH 100K-11-FI
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-ELS
LKDH-PATH 100K-ELS-GS10
LKDH-PATH 100K-ELS-GS12
LKDH-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDH-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDH-PATH 100K-FI
LKDH-PATH 100K-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 100K-FI-GS10
LKDH-PATH 100K-FI-GS12
LKDH-PATH 100K-FI-ZA51
LKDH-PATH 100K-FI-ZA55
LKDH-PATH 100K-GS10
LKDH-PATH 100K-GS12
LKDH-PATH 100K-ZA51
LKDH-PATH 100K-ZA55
LKDH-PATH 125K
LKDH-PATH 125K-11
LKDH-PATH 125K-11-ELS
LKDH-PATH 125K-11-FI
LKDH-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 125K-11-RIFI
LKDH-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDH-PATH 125K-ELS
LKDH-PATH 125K-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-FI
LKDH-PATH 125K-FI-ELS
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-FI-GS10
LKDH-PATH 125K-FI-GS12
LKDH-PATH 125K-FI-ZA51
LKDH-PATH 125K-FI-ZA55
LKDH-PATH 125K-GS10
LKDH-PATH 125K-GS12
LKDH-PATH 125K-RIFI
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDH-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDH-PATH 125K-RIFI-GS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit10018121451100Rückenloch100

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121454100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121456100Rückenloch100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121489100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121491100Rückenloch100

46.53 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121453100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121455100Rückenloch100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121488100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121490100Rückenloch100

63.15 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121453100Rückenloch100

65.75 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121506100Gewindestift100

66.28 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121529100Gewindestift100

72.83 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121627100Zapfen100

72.83 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121636100Zapfen100

54.24 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121492100Rückenloch100

70.85 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121494100Rückenloch100

73.45 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121547100Gewindestift100

73.99 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121570100Gewindestift100

80.52 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121662100Zapfen100

80.52 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121671100Zapfen100

56.85 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121545100Gewindestift100

57.37 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121568100Gewindestift100

63.90 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121660100Zapfen100

63.90 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121669100Zapfen100

49.13 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121504100Gewindestift100

49.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121527100Gewindestift100

56.22 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121625100Zapfen100

56.22 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121634100Zapfen100

50.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135595125Rückenloch125

50.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135683125Rückenloch125

71.17 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135807125Rückenloch125

61.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135727125Rückenloch125

81.87 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135851125Rückenloch125

75.28 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135599125Rückenloch125

95.55 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135723125Rückenloch125

71.17 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135719125Rückenloch125

73.77 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135863125Gewindestift125

74.30 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135921125Gewindestift125

83.55 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135995125Zapfen125

83.55 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351005125Zapfen125

61.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135716125Rückenloch125

81.87 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135840125Rückenloch125

84.47 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135984125Gewindestift125

85.00 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351042125Gewindestift125

91.60 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351038125Zapfen125

91.60 €

1 23 Arbeitstage 103-100181351049125Zapfen125

64.20 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135860125Gewindestift125

64.74 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135918125Gewindestift125

71.33 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135914125Zapfen125

71.33 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135925125Zapfen125

53.50 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135739125Gewindestift125

54.02 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135797125Gewindestift125

75.28 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135511125Rückenloch125

95.55 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135635125Rückenloch125

98.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135779125Gewindestift125

98.70 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135837125Gewindestift125

107.95 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135911125Zapfen125

107.95 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135921125Zapfen125

77.90 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135655125Gewindestift125

78.41 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135713125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support