Möbelrollen / Serie LKDXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Möbelrollen / Serie LKDXH-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 121 - 135 mm



Die Möbelrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 121 und 135 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDXH-PATH 100XK
LKDXH-PATH 100XK-9
LKDXH-PATH 100XK-9-ELS
LKDXH-PATH 100XK-9-FI
LKDXH-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDXH-PATH 100XK-11
LKDXH-PATH 100XK-11-ELS
LKDXH-PATH 100XK-11-FI
LKDXH-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDXH-PATH 100XK-ELS
LKDXH-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDXH-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDXH-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDXH-PATH 100XK-FI
LKDXH-PATH 100XK-FI-ELS
LKDXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDXH-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDXH-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDXH-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDXH-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDXH-PATH 100XK-GSX10
LKDXH-PATH 100XK-GSX12
LKDXH-PATH 100XK-ZAX51
LKDXH-PATH 100XK-ZAX55
LKDXH-PATH 125XK
LKDXH-PATH 125XK-11
LKDXH-PATH 125XK-11-ELS
LKDXH-PATH 125XK-11-FI
LKDXH-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDXH-PATH 125XK-11-RIFI
LKDXH-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDXH-PATH 125XK-ELS
LKDXH-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDXH-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDXH-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDXH-PATH 125XK-FI
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDXH-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDXH-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDXH-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDXH-PATH 125XK-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-GSX12
LKDXH-PATH 125XK-RIFI
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDXH-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121Leitfähigkeit10018121454100Rückenloch100

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121453100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121455100Rückenloch100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121488100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121490100Rückenloch100

61.25 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121452100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121454100Rückenloch100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121487100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 121-10018121489100Rückenloch100

77.85 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121456100Rückenloch100

81.42 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121505100Gewindestift100

81.94 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121528100Gewindestift100

95.58 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121628100Zapfen100

95.58 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121639100Zapfen100

68.95 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121489100Rückenloch100

85.56 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121491100Rückenloch100

89.12 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121540100Gewindestift100

89.64 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121563100Gewindestift100

103.29 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121663100Zapfen100

103.29 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121674100Zapfen100

72.50 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121538100Gewindestift100

73.02 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121561100Gewindestift100

86.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121661100Zapfen100

86.67 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121672100Zapfen100

64.80 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121503100Gewindestift100

65.32 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121526100Gewindestift100

78.97 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520121626100Zapfen100

78.97 €

1 23 Arbeitstage 135-12520121637100Zapfen100

66.12 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135687125Rückenloch125

66.12 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135691125Rückenloch125

86.40 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135815125Rückenloch125

76.53 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135733125Rückenloch125

96.80 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135857125Rückenloch125

90.52 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135607125Rückenloch125

110.78 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135731125Rückenloch125

86.40 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135811125Rückenloch125

89.95 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135881125Gewindestift125

90.47 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135903125Gewindestift125

103.76 €

1 23 Arbeitstage 135Leitfähigkeit12520135995125Zapfen125

103.76 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351006125Zapfen125

76.53 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135729125Rückenloch125

96.80 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135853125Rückenloch125

100.35 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135923125Gewindestift125

100.89 €

1 23 Arbeitstage 135-12520135945125Gewindestift125

114.47 €

1 23 Arbeitstage 135-125201351043125Zapfen125

114.47 €

1 23 Arbeitstage 103-100181351054125Zapfen125

80.08 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135799125Gewindestift125

80.60 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135821125Gewindestift125

94.20 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135919125Zapfen125

94.20 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135930125Zapfen125

69.68 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135757125Gewindestift125

70.20 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135779125Gewindestift125

90.52 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135603125Rückenloch125

110.78 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135727125Rückenloch125

114.35 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135797125Gewindestift125

114.86 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135819125Gewindestift125

128.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135911125Zapfen125

128.16 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135922125Zapfen125

94.07 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit10018135673125Gewindestift125

94.58 €

1 23 Arbeitstage 103-10018135695125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support