Möbelrollen / Serie LKDX-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Möbelrollen / Serie LKDX-PATH / Kunststoff / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 103 - 130 mm



Verwendet werden die Möbelrollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. Zwischen 103 und 130 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKDX-PATH 100XK
LKDX-PATH 100XK-9
LKDX-PATH 100XK-9-ELS
LKDX-PATH 100XK-9-FI
LKDX-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-11
LKDX-PATH 100XK-11-ELS
LKDX-PATH 100XK-11-FI
LKDX-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-ELS
LKDX-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDX-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDX-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-FI
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDX-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-GSX10
LKDX-PATH 100XK-GSX12
LKDX-PATH 100XK-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-ZAX55
LKDX-PATH 125XK
LKDX-PATH 125XK-11
LKDX-PATH 125XK-11-ELS
LKDX-PATH 125XK-11-FI
LKDX-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDX-PATH 125XK-ELS
LKDX-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-FI
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDX-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-GSX10
LKDX-PATH 125XK-GSX12
LKDX-PATH 125XK-RIFI
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDX-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103Leitfähigkeit4210018103433100Rückenloch100

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103432100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103434100Rückenloch100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103467100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103469100Rückenloch100

60.45 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103431100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103433100Rückenloch100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103466100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 103-4210018103468100Rückenloch100

77.07 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103435100Rückenloch100

80.62 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103484100Gewindestift100

81.13 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103507100Gewindestift100

94.78 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103607100Zapfen100

94.78 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103618100Zapfen100

68.15 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103468100Rückenloch100

84.76 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103470100Rückenloch100

88.32 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103519100Gewindestift100

88.84 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103542100Gewindestift100

102.49 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103642100Zapfen100

102.49 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103653100Zapfen100

71.70 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103517100Gewindestift100

72.23 €

1 23 Arbeitstage 130-4212520103540100Gewindestift100

85.87 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103640100Zapfen100

85.87 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103651100Zapfen100

64.00 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103482100Gewindestift100

64.52 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4212520103505100Gewindestift100

78.17 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-12520103605100Zapfen100

78.17 €

1 23 Arbeitstage 130--12520103616100Zapfen100

65.95 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130696125Rückenloch125

65.95 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130700125Rückenloch125

86.21 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130824125Rückenloch125

76.35 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130742125Rückenloch125

96.63 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130866125Rückenloch125

90.35 €

1 23 Arbeitstage 130-4512520130731125Rückenloch125

110.62 €

1 23 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130740125Rückenloch125

86.21 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130820125Rückenloch125

89.78 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130786125Gewindestift125

90.30 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit4512520130816125Gewindestift125

103.60 €

1 7 Arbeitstage 130Leitfähigkeit-125201301004125Zapfen125

103.60 €

1 7 Arbeitstage 130--125201301015125Zapfen125

76.35 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130738125Rückenloch125

96.63 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130723125Rückenloch125

100.18 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130834125Gewindestift125

100.70 €

1 7 Arbeitstage 130-4512520130828125Gewindestift125

114.30 €

1 7 Arbeitstage 130--125201301052125Zapfen125

114.30 €

1 7 Arbeitstage 160--125321301063125Zapfen125

79.92 €

1 7 Arbeitstage 160-4512532130808125Gewindestift125

80.43 €

1 7 Arbeitstage 160-4512532130828125Gewindestift125

94.02 €

1 7 Arbeitstage 160--12532130928125Zapfen125

94.02 €

1 7 Arbeitstage 161--12532130939125Zapfen125

69.50 €

1 7 Arbeitstage 161-4512532130766125Gewindestift125

70.02 €

1 7 Arbeitstage 160-4512532130788125Gewindestift125

90.35 €

1 23 Arbeitstage 160-4512532130612125Rückenloch125

110.62 €

1 23 Arbeitstage 161-4512532130736125Rückenloch125

114.17 €

1 23 Arbeitstage 161-4512532130806125Gewindestift125

114.68 €

1 23 Arbeitstage 160-4512532130828125Gewindestift125

128.00 €

1 23 Arbeitstage 160--12532130920125Zapfen125

128.00 €

1 23 Arbeitstage 160--12532130931125Zapfen125

93.90 €

1 23 Arbeitstage 160-4512532130682125Gewindestift125

94.42 €

1 23 Arbeitstage 161-4512532130704125Gewindestift125

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support