Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 160 - 161 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 160 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 55 | - | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 160 | 432 | Rückenloch | 110 | ||
25.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 55 | - | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 160 | 423 | Rückenloch | 110 | ||
29.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 487 | Rückenloch | 110 | ||
29.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 488 | Rückenloch | 110 | ||
31.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 90 | 66 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 548 | Anschraubplatte | 110 | ||
26.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 90 | 66 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 161 | 490 | Anschraubplatte | 110 | ||
30.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 55 | - | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 160 | 501 | Rückenloch | 110 | ||
30.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 160 | 499 | Rückenloch | 110 | ||
34.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 55 | - | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 160 | 557 | Rückenloch | 110 | ||
34.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 55 | - | 100 | 37 | Kugellager | Lenkrolle | 160 | 558 | Rückenloch | 110 | ||
36.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 90 | 66 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 161 | 600 | Anschraubplatte | 100 | ||
31.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | 90 | 66 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 161 | 542 | Anschraubplatte | 100 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | Raddurchmesser(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 50 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften