Lenkrollen / Serie LKFGX-TPA / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKFGX-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 160 - 161 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 160 und 161 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKFGX-TPA 126G
LKFGX-TPA 126G-11
LKFGX-TPA 126G-11-FI
LKFGX-TPA 126G-FI
LKFGX-TPA 126G-FI-PX27
LKFGX-TPA 126G-PX27
LKFGX-TPA 126XKF
LKFGX-TPA 126XKF-11
LKFGX-TPA 126XKF-11-FI
LKFGX-TPA 126XKF-FI
LKFGX-TPA 126XKF-FI-PX27
LKFGX-TPA 126XKF-PX27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Befestigungsart

30.03 €

1 23 Arbeitstage 130Sonstige55-10035GleitlagerLenkrolle160420Rückenloch

30.03 €

1 23 Arbeitstage 130Sonstige55-10035GleitlagerLenkrolle160425Rückenloch

34.23 €

1 23 Arbeitstage 130Sonstige55-10035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160483Rückenloch

34.23 €

1 23 Arbeitstage 130Sonstige55-10035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160478Rückenloch

37.36 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige907012535GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161557Anschraubplatte

33.17 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige907012535GleitlagerLenkrolle161502Anschraubplatte

37.56 €

1 23 Arbeitstage 202Aluminium55-16050Kugellager (C)Lenkrolle160499Rückenloch

37.56 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige55-12535Kugellager (C)Lenkrolle160498Rückenloch

41.82 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige55-12535Kugellager (C)Lenkrolle160554Rückenloch

41.82 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige55-12535Kugellager (C)Lenkrolle160556Rückenloch

44.95 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige907012535KugellagerLenkrolle161609Anschraubplatte

40.70 €

1 23 Arbeitstage 155Sonstige907012535KugellagerLenkrolle161551Anschraubplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 50
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 110

Technischer Support