Lenkrollen / Serie LK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 90 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 90 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LK-GSPO 65K

Teilenummer
LK-GSPO 65K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 111 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 80 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 90 Gewicht(g) 948 Raddurchmesser(mm) 65
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 350 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-GSPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-GSPO 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-GSPO 65K.

Technischer Support