Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 111 | 589 | 80 | -25 | 120 | ||
40.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 675 | 80 | -25 | 120 | ||
30.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 634 | 80 | -20 | 120 | ||
43.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 632 | 80 | -20 | 100 | ||
44.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 742 | 80 | -20 | 120 | ||
57.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 742 | 80 | -20 | 100 | ||
29.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 654 | 100 | -25 | 120 | ||
43.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 771 | 100 | -25 | 120 | ||
36.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 710 | 100 | -20 | 120 | ||
53.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 719 | 100 | -20 | 120 | ||
50.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 825 | 100 | -20 | 120 | ||
67.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 834 | 100 | -20 | 120 | ||
38.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 161 | 748 | 125 | -25 | 120 | ||
52.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 185 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 860 | 125 | -25 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 185 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 806 | 125 | -20 | 120 | ||
62.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 73 | 80.01 bis 140.00 | 50 | 29 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 810 | 125 | -20 | 120 | ||
54.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 73 | 80.01 bis 140.00 | 50 | 29 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 911 | 125 | -20 | 120 | ||
76.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 926 | 125 | -20 | 120 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften