Lenkrollen / Serie LKPA-POA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKPA-POA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 73 - 185 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 73 und 185 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPA-POA 52G
LKPA-POA 52G-RA
LKPA-POA 80G
LKPA-POA 80G-FI
LKPA-POA 100G
LKPA-POA 100G-FI
LKPA-POA 100K
LKPA-POA 100K-FI
LKPA-POA 125G
LKPA-POA 125G-FI
LKPA-POA 125K
LKPA-POA 125K-FI
LKPA-POA 150G
LKPA-POA 150G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

19.40 €

1 5 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100GleitlagerLenkrolle734535029-25120

24.37 €

1 23 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller734965029-25120

21.71 €

1 7 Arbeitstage 155140.01 bis 220.00Leitfähigkeit125GleitlagerLenkrolle1115568032-25120

35.65 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116638032-25120

23.08 €

1 5 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100GleitlagerLenkrolle13659710032-25120

37.26 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller13671510032-25120

33.66 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Kugellager (C)Lenkrolle13666010030-20120

47.63 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller13677010030-20120

29.20 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100GleitlagerLenkrolle16167112532-25120

42.75 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller16178912532-25120

38.21 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Kugellager (C)Lenkrolle16172512530-20120

51.53 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller16183812530-20120

43.93 €

1 7 Arbeitstage 13080.01 bis 140.00Leitfähigkeit100GleitlagerLenkrolle18582015032-25110

66.05 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.00-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller18586015032-25110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support