Lenkrollen / Serie LKPA-POES / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKPA-POES / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 136 - 161 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 136 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPA-POES 102KF-FI-SG
LKPA-POES 102KF-SG
LKPA-POES 127KF-FI-SG
LKPA-POES 127KF-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

58.55 €

1 7 Arbeitstage 140.01 bis 220.00LeitfähigkeitLenkrolle mit Feststeller136826100

44.59 €

1 7 Arbeitstage 220.01 bis 320.00-Lenkrolle136716100

62.97 €

1 7 Arbeitstage 140.01 bis 220.00LeitfähigkeitLenkrolle mit Feststeller161932125

49.63 €

1 7 Arbeitstage 220.01 bis 320.00-Lenkrolle161810125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 155 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Rollen-Ø D(mm) 125
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support