Lenkrollen / Serie LK-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-PATH 80G
LK-PATH 80G-FI
LK-PATH 80G-ST
LK-PATH 80KF
LK-PATH 80KF-ELS
LK-PATH 80KF-FI
LK-PATH 80KF-FI-ELS
LK-PATH 80KF-ST
LK-PATH 80KF-ST-ELS
LK-PATH 100KF-1
LK-PATH 100KF-1-ELS
LK-PATH 100KF-1-FI
LK-PATH 100KF-1-FI-ELS
LK-PATH 100KF-1-ST
LK-PATH 100KF-1-ST-ELS
LK-PATH 100KF-3
LK-PATH 100KF-3-ELS
LK-PATH 100KF-3-FI
LK-PATH 100KF-3-FI-ELS
LK-PATH 100KF-3-ST
LK-PATH 100KF-3-ST-ELS
LK-PATH 125KF-1
LK-PATH 125KF-1-ELS
LK-PATH 125KF-1-FI
LK-PATH 125KF-1-FI-ELS
LK-PATH 125KF-1-ST
LK-PATH 125KF-1-ST-ELS
LK-PATH 125KF-3
LK-PATH 125KF-3-ELS
LK-PATH 125KF-3-FI
LK-PATH 125KF-3-FI-ELS
LK-PATH 125KF-3-ST
LK-PATH 125KF-3-ST-ELS
LK-PATH 160G
LK-PATH 160G-FI
LK-PATH 160G-ST
LK-PATH 160KA
LK-PATH 160KA-ELS
LK-PATH 160KA-FI
LK-PATH 160KA-FI-ELS
LK-PATH 160KA-ST
LK-PATH 160KA-ST-ELS
LK-PATH 160R
LK-PATH 160R-FI
LK-PATH 160R-ST
LK-PATH 200G
LK-PATH 200G-FI
LK-PATH 200G-ST
LK-PATH 200KA
LK-PATH 200KA-ELS
LK-PATH 200KA-FI
LK-PATH 200KA-FI-ELS
LK-PATH 200KA-ST
LK-PATH 200KA-ST-ELS
LK-PATH 200R
LK-PATH 200R-FI
LK-PATH 200R-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

38.73 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-1008512532GleitlagerLenkrolle1108028032dunkelgrau-25150

61.95 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1109608032dunkelgrau-25150

64.91 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11010258032dunkelgrau-25150

42.67 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle1108398032grau-20150

55.05 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-1008512532Kugellager (C)Lenkrolle1108518032dunkelgrau-20100

65.75 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11010018032grau-20150

78.13 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11010048032dunkelgrau-20100

68.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11010748032grau-20150

81.23 €

1 23 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11010648032dunkelgrau-20100

47.77 €

1 5 Arbeitstage 155140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle13094610032dunkelgrau-20200

63.65 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-1008512532Kugellager (C)Lenkrolle13096410032dunkelgrau-20130

67.83 €

1 5 Arbeitstage 155140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130120910032dunkelgrau-20200

83.72 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.00-1008512532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130120610032dunkelgrau-20130

73.95 €

1 7 Arbeitstage 155140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130121010032dunkelgrau-20200

89.83 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130122610032dunkelgrau-20130

50.78 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-14011016040Kugellager (C)Lenkrolle130113210032dunkelgrau-20200

66.68 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-14011016040Kugellager (C)Lenkrolle130114310032dunkelgrau-20130

71.38 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-14011016040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130136810032dunkelgrau-20200

87.27 €

1 7 Arbeitstage 202220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011016040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130137410032dunkelgrau-20130

76.97 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-14011016040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130140010032dunkelgrau-20200

92.85 €

1 7 Arbeitstage 202220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011016040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130141110032dunkelgrau-20130

51.97 €

1 5 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle155107312532dunkelgrau-20250

72.86 €

1 23 Arbeitstage 202220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040Kugellager (C)Lenkrolle155109512532dunkelgrau-20160

72.17 €

1 5 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155128712532dunkelgrau-20250

93.09 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155132712532dunkelgrau-20160

78.15 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155133712532dunkelgrau-20250

99.05 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155135112532dunkelgrau-20160

54.71 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle155125212532dunkelgrau-20250

75.62 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle155127212532dunkelgrau-20160

75.33 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155147212532dunkelgrau-20250

96.23 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155149212532dunkelgrau-20160

80.90 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155152612532dunkelgrau-20250

101.80 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155153512532dunkelgrau-20160

97.70 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040GleitlagerLenkrolle202232416040dunkelgrau-25400

143.83 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202282416040dunkelgrau-25400

140.33 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202297516040dunkelgrau-25400

96.30 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle202231916040dunkelgrau-20400

138.78 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle202241516040dunkelgrau-20260

142.12 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller202288916040dunkelgrau-20400

184.58 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller202291716040dunkelgrau-20260

138.95 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller202305216040dunkelgrau-20400

181.44 €

1 7 Arbeitstage 11080.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller202306016040dunkelgrau-20260

101.78 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032RollenlagerLenkrolle202247516040dunkelgrau-25400

147.91 €

1 7 Arbeitstage 11080.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller202294416040dunkelgrau-25400

144.43 €

1 23 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller202308216040dunkelgrau-25400

119.13 €

1 7 Arbeitstage 11080.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032GleitlagerLenkrolle245266820040dunkelgrau-25500

165.62 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245320020040dunkelgrau-25500

161.76 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245329520040dunkelgrau-25500

119.20 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-14011010032Kugellager (C)Lenkrolle245271820040dunkelgrau-20500

165.75 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010032Kugellager (C)Lenkrolle245269520040dunkelgrau-20325

165.36 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-14011010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller245328020040dunkelgrau-20500

211.91 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller245327720040dunkelgrau-20325

161.83 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller245333020040dunkelgrau-20500

208.38 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-14011010032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller245340420040dunkelgrau-20325

125.27 €

1 7 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010032RollenlagerLenkrolle245277420040dunkelgrau-25500

171.75 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00-14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller245330420040dunkelgrau-25500

167.90 €

1 7 Arbeitstage 16135.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller245338420040dunkelgrau-25500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support