Lenkrollen / Serie LKPA-VSTH / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKPA-VSTH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 73 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 73 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPA-VSTH 50K
LKPA-VSTH 50K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

44.20 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle637

49.18 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller682

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Leitfähigkeit Plattenlänge L(mm) 90
Plattenbreite W(mm) 66 Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 37
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan
Gesamthöhe(mm) 73 Raddurchmesser(mm) 50 Radbreite(mm) 33
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 150

Technischer Support