Lenkrollen / Serie LK-PO / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-PO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 262 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 262 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-PO 75G
LK-PO 75G-FA
LK-PO 75G-FI
LK-PO 75G-FI-FA
LK-PO 75G-ST
LK-PO 75G-ST-FA
LK-PO 75R
LK-PO 75R-FA
LK-PO 75R-FI
LK-PO 75R-FI-FA
LK-PO 75R-ST
LK-PO 75R-ST-FA
LK-PO 75XR
LK-PO 75XR-FA
LK-PO 75XR-FI
LK-PO 75XR-FI-FA
LK-PO 75XR-ST
LK-PO 75XR-ST-FA
LK-PO 82G
LK-PO 82G-FA
LK-PO 82G-FI
LK-PO 82G-FI-FA
LK-PO 82G-ST
LK-PO 82G-ST-FA
LK-PO 82K
LK-PO 82K-FA
LK-PO 82K-FI
LK-PO 82K-FI-FA
LK-PO 82K-ST
LK-PO 82K-ST-FA
LK-PO 82R
LK-PO 82R-FA
LK-PO 82R-FI
LK-PO 82R-FI-FA
LK-PO 82R-ST
LK-PO 82R-ST-FA
LK-PO 82XR
LK-PO 82XR-FA
LK-PO 82XR-FI
LK-PO 82XR-FI-FA
LK-PO 82XR-ST
LK-PO 82XR-ST-FA
LK-PO 100G-1
LK-PO 100G-1-ELS
LK-PO 100G-1-ELS-FA
LK-PO 100G-1-FA
LK-PO 100G-1-FI
LK-PO 100G-1-FI-ELS
LK-PO 100G-1-FI-ELS-FA
LK-PO 100G-1-FI-FA
LK-PO 100G-1-ST
LK-PO 100G-1-ST-ELS
LK-PO 100G-1-ST-ELS-FA
LK-PO 100G-1-ST-FA
LK-PO 100G-3
LK-PO 100G-3-ELS
LK-PO 100G-3-ELS-FA
LK-PO 100G-3-FA
LK-PO 100G-3-FI
LK-PO 100G-3-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

34.11 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle1087577532natur-weißnatur-weiß-25200

41.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle1088027532natur-weißnatur-weiß-25200

57.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1089587532natur-weißnatur-weiß-25200

64.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1089507532natur-weißnatur-weiß-25200

60.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1089867532natur-weißnatur-weiß-25200

67.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10810307532natur-weißnatur-weiß-25200

41.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle1087957532natur-weißnatur-weiß-25200

48.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle1088307532natur-weißnatur-weiß-25200

64.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1089817532natur-weißnatur-weiß-25200

71.64 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810197532natur-weißnatur-weiß-25200

67.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810137532natur-weißnatur-weiß-25200

74.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810207532natur-weißnatur-weiß-25200

45.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle1087967532natur-weißnatur-weiß-20200

52.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle1088347532natur-weißnatur-weiß-20200

68.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1089827532natur-weißnatur-weiß-20200

75.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810207532natur-weißnatur-weiß-20200

71.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1089637532natur-weißnatur-weiß-25200

78.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810467532natur-weißnatur-weiß-25200

39.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle1108168037natur-weißnatur-weiß-25230

46.06 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle1108448037natur-weißnatur-weiß-25230

62.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1109708037natur-weißnatur-weiß-25230

69.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11010108037natur-weißnatur-weiß-25230

65.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00-100858037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11010348037natur-weißnatur-weiß-25230

72.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11080.01 bis 140.00-100858040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11010648037natur-weißnatur-weiß-25230

54.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11080.01 bis 140.00-100858040KugellagerLenkrolle1109148037natur-weißnatur-weiß-20250

61.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032KugellagerLenkrolle1109358037natur-weißnatur-weiß-20250

78.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032KugellagerLenkrolle mit Feststeller11010848037natur-weißnatur-weiß-20250

85.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032KugellagerLenkrolle mit Feststeller11010978037natur-weißnatur-weiß-20250

80.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032KugellagerLenkrolle mit Feststeller11011338037natur-weißnatur-weiß-20250

87.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032KugellagerLenkrolle mit Feststeller11011658037natur-weißnatur-weiß-20250

48.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle1108698037natur-weißnatur-weiß-25230

55.59 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle1109098037natur-weißnatur-weiß-25230

71.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010288037natur-weißnatur-weiß-25230

78.74 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010688037natur-weißnatur-weiß-25230

74.87 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010808037natur-weißnatur-weiß-25230

81.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11011208037natur-weißnatur-weiß-25230

52.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle1108738037natur-weißnatur-weiß-20230

59.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle1109138037natur-weißnatur-weiß-20230

75.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010328037natur-weißnatur-weiß-20230

82.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010728037natur-weißnatur-weiß-20230

78.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11010848037natur-weißnatur-weiß-20230

85.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130140.01 bis 220.00-1008510032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller11011248037natur-weißnatur-weiß-20230

41.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle13090310037natur-weißnatur-weiß-25280

57.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle13091010037graugrau-25280

66.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle13099310037graugrau-25280

50.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle13099410037natur-weißnatur-weiß-25280

61.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130113810037natur-weißnatur-weiß-25280

77.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130117510037graugrau-25280

86.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130122810037graugrau-25280

70.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130122010037natur-weißnatur-weiß-25280

68.03 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130115910037natur-weißnatur-weiß-25280

83.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130118210037graugrau-25280

92.36 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130124910037graugrau-25280

76.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123810037natur-weißnatur-weiß-25280

44.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-14011010037GleitlagerLenkrolle130108210037natur-weißnatur-weiß-25280

60.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-14011010037GleitlagerLenkrolle130106810037graugrau-25280

69.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037GleitlagerLenkrolle130117210037graugrau-25280

53.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011010037GleitlagerLenkrolle130116410037natur-weißnatur-weiß-25280

65.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130131410037natur-weißnatur-weiß-25280

81.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130130010037graugrau-25280

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support