Lenkrollen / Serie LK-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 262 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 262 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-POTH 75G
LK-POTH 75G-FI
LK-POTH 75G-ST
LK-POTH 75R
LK-POTH 75R-FI
LK-POTH 75R-ST
LK-POTH 100G-1
LK-POTH 100G-1-FA
LK-POTH 100G-1-FI
LK-POTH 100G-1-FI-FA
LK-POTH 100G-1-ST
LK-POTH 100G-1-ST-FA
LK-POTH 100G-3
LK-POTH 100G-3-FA
LK-POTH 100G-3-FI
LK-POTH 100G-3-FI-FA
LK-POTH 100G-3-ST
LK-POTH 100G-3-ST-FA
LK-POTH 100KA-1
LK-POTH 100KA-1-FA
LK-POTH 100KA-1-FI
LK-POTH 100KA-1-FI-FA
LK-POTH 100KA-1-ST
LK-POTH 100KA-1-ST-FA
LK-POTH 100KA-3
LK-POTH 100KA-3-FA
LK-POTH 100KA-3-FI
LK-POTH 100KA-3-FI-FA
LK-POTH 100KA-3-ST
LK-POTH 100KA-3-ST-FA
LK-POTH 100R-1
LK-POTH 100R-1-FA
LK-POTH 100R-1-FI
LK-POTH 100R-1-FI-FA
LK-POTH 100R-1-ST
LK-POTH 100R-1-ST-FA
LK-POTH 100R-3
LK-POTH 100R-3-FA
LK-POTH 100R-3-FI
LK-POTH 100R-3-FI-FA
LK-POTH 100R-3-ST
LK-POTH 100R-3-ST-FA
LK-POTH 125G-1
LK-POTH 125G-1-FA
LK-POTH 125G-1-FI
LK-POTH 125G-1-FI-FA
LK-POTH 125G-1-ST
LK-POTH 125G-1-ST-FA
LK-POTH 125G-3
LK-POTH 125G-3-FA
LK-POTH 125G-3-FI
LK-POTH 125G-3-FI-FA
LK-POTH 125G-3-ST
LK-POTH 125G-3-ST-FA
LK-POTH 125KA-1
LK-POTH 125KA-1-FA
LK-POTH 125KA-1-FI
LK-POTH 125KA-1-FI-FA
LK-POTH 125KA-1-ST
LK-POTH 125KA-1-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

55.92 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035GleitlagerLenkrolle1088567537-25200

79.07 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10810697537-25200

82.10 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10810907537-25200

57.76 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035RollenlagerLenkrolle1088897537-25200

80.91 €

1 5 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810757537-25200

83.95 €

1 7 Arbeitstage 130140.01 bis 220.001008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10811017537-25200

50.19 €

1 5 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle13094710035-25300

58.95 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle130100210035-25300

70.23 €

1 5 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130117310035-25300

79.02 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123610035-25300

76.35 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130120510035-25300

85.13 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130126110035-25300

53.20 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle130112610035-25300

61.97 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle130117710035-25300

73.78 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130134710035-25300

82.55 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130141710035-25300

79.39 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130132010035-25300

88.15 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130144810035-25300

52.70 €

1 5 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle13096410035-20300

61.47 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle130102210035-20300

72.77 €

1 5 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130120810035-20300

81.53 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130126810035-20300

78.88 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130122110035-20300

87.65 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130128110035-20300

55.72 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle130113610035-20300

64.50 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle130120010035-20300

76.32 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130137010035-20300

85.09 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130145010035-20300

81.90 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130140010035-20300

90.69 €

1 23 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130145210035-20300

52.78 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle13096110035-25300

61.57 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle130101010035-25300

72.85 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130118010035-25300

81.62 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130125710035-25300

78.96 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130122810035-25300

87.75 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130128210035-25300

55.80 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle130114210035-25300

64.58 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle130120010035-25300

76.38 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130137210035-25300

85.17 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130143810035-25300

81.98 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130140610035-25300

90.77 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130146910035-25300

56.91 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle155111412540-25350

66.60 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle155121412540-25350

77.12 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155133512540-25350

86.80 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155144312540-25350

83.10 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155136412540-25350

92.79 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155120712540-25350

59.69 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle155129612540-25350

69.37 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle155139112540-25350

80.29 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155150012540-25350

89.97 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155162112540-25350

85.87 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155155512540-25350

95.55 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155166912540-25350

60.70 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle155114012540-20350

70.38 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle155123212540-20350

80.91 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155136312540-20350

90.60 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155146912540-20350

86.88 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155135712540-20350

96.56 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155150512540-20350

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support