Lenkrollen / Serie LK-POW / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-POW / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-POW 100KF-1
LK-POW 100KF-1-FI
LK-POW 100KF-3
LK-POW 100KF-3-FI
LK-POW 125KF-1
LK-POW 125KF-1-FI
LK-POW 125KF-3
LK-POW 125KF-3-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

51.41 €

1 7 Arbeitstage 161-10085125Lenkrolle1301034100200

71.49 €

1 7 Arbeitstage 161Leitfähigkeit10085125Lenkrolle mit Feststeller1301260100200

54.43 €

1 7 Arbeitstage 161-140110125Lenkrolle1301200100200

75.03 €

1 7 Arbeitstage 161Leitfähigkeit140110125Lenkrolle mit Feststeller1301465100200

55.97 €

1 7 Arbeitstage 161Leitfähigkeit10085125Lenkrolle1551211125220

76.18 €

1 7 Arbeitstage 161-10085125Lenkrolle mit Feststeller1551430125220

58.73 €

1 7 Arbeitstage 161Leitfähigkeit140110125Lenkrolle1551380125220

79.34 €

1 7 Arbeitstage 111-14011080Lenkrolle mit Feststeller1551610125220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Radbreite(mm) 35 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag weiß
Farbe Radkörper rot hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support