Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 111 | 530 | 80 | ja | -25 | 120 | ||
87.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 610 | 80 | ja | -25 | 120 | ||
78.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 581 | 80 | nein | -20 | 120 | ||
91.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 111 | 597 | 80 | nein | -20 | 100 | ||
93.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 654 | 80 | nein | -20 | 120 | ||
107.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 111 | 662 | 80 | nein | -20 | 100 | ||
74.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Gleitlager | Lenkrolle | 136 | 590 | 100 | ja | -25 | 120 | ||
91.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 674 | 100 | ja | -25 | 120 | ||
83.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 654 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
100.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 136 | 674 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
100.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 736 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
117.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 743 | 100 | nein | -20 | 120 | ||
86.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 161 | 682 | 125 | ja | -25 | 120 | ||
91.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | Lenkrolle | 161 | 696 | 125 | ja | -25 | 120 | ||
107.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 161 | 80.01 bis 140.00 | - | 125 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 769 | 125 | ja | -25 | 120 | ||
101.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 750 | 125 | ja | -25 | 120 | ||
90.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 111 | 80.01 bis 140.00 | - | 80 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 740 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
96.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 758 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
118.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 776 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
112.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 840 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
134.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 838 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
112.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 161 | 748 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
106.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 821 | 125 | nein | -20 | 120 | ||
128.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 161 | 833 | 125 | nein | -20 | 120 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 90 | Plattenbreite W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 32 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften