Lenkrollen / Serie LKPXA-PO / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKPXA-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 111 und 161 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPXA-PO 80G
LKPXA-PO 80G-FI
LKPXA-PO 101G
LKPXA-PO 101G-FI
LKPXA-PO 126G
LKPXA-PO 126G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

69.47 €

1 5 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-Lenkrolle11150480

85.15 €

1 5 Arbeitstage 35.01 bis 80.00LeitfähigkeitLenkrolle mit Feststeller11157480

71.17 €

1 7 Arbeitstage 35.01 bis 80.00LeitfähigkeitLenkrolle136536100

87.30 €

1 5 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-Lenkrolle mit Feststeller136612100

81.88 €

1 7 Arbeitstage 35.01 bis 80.00LeitfähigkeitLenkrolle161608125

97.43 €

1 7 Arbeitstage 80.01 bis 140.00-Lenkrolle mit Feststeller161678125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 161 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Rollen-Ø D(mm) 125
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support