Lenkrollen / Serie LKPXA-TPA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKPXA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 111 - 161 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 111 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKPXA-TPA 80G
LKPXA-TPA 80G-ELS
LKPXA-TPA 80G-FI
LKPXA-TPA 80G-FI-ELS
LKPXA-TPA 80KFD
LKPXA-TPA 80KFD-ELS
LKPXA-TPA 80KFD-FI
LKPXA-TPA 80KFD-FI-ELS
LKPXA-TPA 101G
LKPXA-TPA 101G-ELS
LKPXA-TPA 101G-FI
LKPXA-TPA 101G-FI-ELS
LKPXA-TPA 101KFD
LKPXA-TPA 101KFD-ELS
LKPXA-TPA 101KFD-FI
LKPXA-TPA 101KFD-FI-ELS
LKPXA-TPA 126G
LKPXA-TPA 126G-26
LKPXA-TPA 126G-26-ELS
LKPXA-TPA 126G-26-FI
LKPXA-TPA 126G-26-FI-ELS
LKPXA-TPA 126G-ELS
LKPXA-TPA 126G-FI
LKPXA-TPA 126G-FI-ELS
LKPXA-TPA 126KFD
LKPXA-TPA 126KFD-26
LKPXA-TPA 126KFD-26-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-26-FI
LKPXA-TPA 126KFD-26-FI-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-FI
LKPXA-TPA 126KFD-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

67.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Aluminium-10040GleitlagerLenkrolle11150780silbergrauja100

75.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Aluminium-12540GleitlagerLenkrolle11151480schwarzja65

83.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Aluminium-12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11158880silbergrauja100

91.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Aluminium-12540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11158980schwarzja65

74.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.00Aluminium-12540Kugellager (C)Lenkrolle11155680silbergraunein100

82.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Aluminium-8040Kugellager (C)Lenkrolle11156180schwarznein65

90.23 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110220.01 bis 320.00Aluminium-8040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11162980silbergraunein100

98.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Aluminium-10040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11165180schwarznein65

70.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532GleitlagerLenkrolle136552100silbergrauja110

80.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532GleitlagerLenkrolle136572100schwarzja70

86.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller136635100silbergrauja110

96.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller136649100schwarzja70

78.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit12532Kugellager (C)Lenkrolle136622100silbergraunein110

89.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-8032Kugellager (C)Lenkrolle136630100schwarznein70

94.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller136698100silbergraunein110

105.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-8032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller136703100schwarznein70

75.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8032GleitlagerLenkrolle161634125silbergrauja120

81.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-8032GleitlagerLenkrolle161638125silbergrauja120

92.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8032GleitlagerLenkrolle161648125schwarzja80

97.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-8032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161719125silbergrauja120

108.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit8032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161725125schwarzja80

86.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032GleitlagerLenkrolle161654125schwarzja80

91.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161710125silbergrauja120

102.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller161726125schwarzja80

84.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12525Kugellager (C)Lenkrolle161681125silbergraunein120

90.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532Kugellager (C)Lenkrolle161706125silbergraunein120

101.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-12532Kugellager (C)Lenkrolle161726125schwarznein80

105.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161774125silbergraunein120

116.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161798125schwarznein80

95.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung70140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-5032Kugellager (C)Lenkrolle161710125schwarznein80

99.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung70140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-5032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161786125silbergraunein120

110.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130220.01 bis 320.00Aluminium-10040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller161791125schwarznein80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 90 Plattenbreite W(mm) 66 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support