Lenkrollen / Serie LKR-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKR-ALST / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 110 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKR-ALST 82K
LKR-ALST 82K-FI
LKR-ALST 100K
LKR-ALST 100K-AS
LKR-ALST 100K-FI
LKR-ALST 100K-FI-AS
LKR-ALST 125K
LKR-ALST 125K-AS
LKR-ALST 125K-FI
LKR-ALST 125K-FI-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

104.08 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032Lenkrolle110106680grün230

124.32 €

1 5 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032Lenkrolle mit Feststeller110120080grün230

107.12 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch12540Lenkrolle1301272100grün320

125.65 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch12540Lenkrolle1301257100dunkelgrau320

123.45 €

1 5 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-12540Lenkrolle mit Feststeller1301480100grün320

141.98 €

1 23 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00Aluminium-8030Lenkrolle mit Feststeller1301480100dunkelgrau320

119.40 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00AluminiumAntistatisch8030Lenkrolle1551469125grün350

138.10 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00Aluminium-8030Lenkrolle1551468125dunkelgrau350

137.06 €

1 7 Arbeitstage 110140.01 bis 220.00AluminiumAntistatisch8030Lenkrolle mit Feststeller1551600125grün350

155.77 €

1 23 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032Lenkrolle mit Feststeller1551600125dunkelgrau350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 88 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Radbreite(mm) 40
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 75 Shore A
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support