Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle | 110 | 1005 | 80 | 30 | hellbraun | 200 | ||
114.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle | 110 | 998 | 80 | 30 | grau | 200 | ||
115.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1119 | 80 | 30 | hellbraun | 200 | ||
134.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1118 | 80 | 30 | grau | 200 | ||
102.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | Lenkrolle | 130 | 1227 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
122.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | Lenkrolle | 130 | 1229 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
118.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1442 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
138.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1424 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
111.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | Lenkrolle | 155 | 1415 | 125 | 40 | hellbraun | 350 | ||
132.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle | 155 | 1410 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
147.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle | 155 | 1429 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
126.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle | 155 | 1426 | 125 | 40 | hellbraun | 350 | ||
129.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1590 | 125 | 40 | hellbraun | 350 | ||
150.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1600 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
165.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1589 | 125 | 40 | grau | 350 | ||
144.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 136 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1600 | 125 | 40 | hellbraun | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 88 | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite B(mm) | 32 |
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften