Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 185 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 185 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-VPA 80G
LKRA-VPA 80G-11
LKRA-VPA 80G-11-E11
LKRA-VPA 80G-11-E12
LKRA-VPA 80G-11-E13
LKRA-VPA 80G-11-E14
LKRA-VPA 80G-11-E15
LKRA-VPA 80G-11-E17
LKRA-VPA 80G-11-ER12
LKRA-VPA 80G-11-ER13
LKRA-VPA 80G-11-ER14
LKRA-VPA 80G-11-ER15
LKRA-VPA 80G-11-EV12
LKRA-VPA 80G-11-EV13
LKRA-VPA 80G-11-EV14
LKRA-VPA 80G-11-EV15
LKRA-VPA 80G-11-EV17
LKRA-VPA 80G-11-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FA
LKRA-VPA 80G-11-FA-E11
LKRA-VPA 80G-11-FA-E12
LKRA-VPA 80G-11-FA-E13
LKRA-VPA 80G-11-FA-E14
LKRA-VPA 80G-11-FA-E15
LKRA-VPA 80G-11-FA-E17
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER12
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER13
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER14
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER15
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV12
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV13
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV14
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV15
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV17
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FI
LKRA-VPA 80G-11-FI-E11
LKRA-VPA 80G-11-FI-E12
LKRA-VPA 80G-11-FI-E13
LKRA-VPA 80G-11-FI-E14
LKRA-VPA 80G-11-FI-E15
LKRA-VPA 80G-11-FI-E17
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER12
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER13
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER14
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER15
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV12
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV13
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV14
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV15
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV17
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E11
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E12
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E13
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E14
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E15
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E17
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-ER12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

23.27 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1084558025Rückenlochgraujaja80

23.27 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1084708025Rückenlochgraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115358025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116038025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116178025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116338025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116108025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1117048025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115438025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115528025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115658025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115758025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115448025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115518025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115608025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115718025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115798025Expandergraujaja80

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115798025Expandergraujaja80

28.32 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1084848025Rückenlochgraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115928025Expandergraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115808025Expandergraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116418025Expandergraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116578025Expandergraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116698025Expandergraujaja80

43.25 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1117238025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115668025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115748025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115858025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115978025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115668025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115738025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115828025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115948025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1115968025Expandergraujaja80

41.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116088025Expandergraujaja80

35.68 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1085728025Rückenlochgraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116158025Expandergraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116458025Expandergraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117328025Expandergraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117448025Expandergraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117468025Expandergraujaja80

50.61 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1118108025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116458025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116538025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117728025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116768025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116458025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116528025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116618025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116758025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116898025Expandergraujaja80

49.26 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116898025Expandergraujaja80

40.74 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1086008025Rückenlochgraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117018025Expandergraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117008025Expandergraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117508025Expandergraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117668025Expandergraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1117788025Expandergraujaja80

55.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1118328025Expandergraujaja80

54.30 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1116758025Expandergraujaja80

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 57 Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support