Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VSTH / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VSTH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 70 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 70 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-VSTH 50K
LKRA-VSTH 50K-GS12
LKRA-VSTH 50K-RA
LKRA-VSTH 50K-RA-GS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)
Befestigungsart

43.50 €

1 5 Arbeitstage 70140.01 bis 220.005033Lenkrolle520Rückenloch

47.18 €

1 5 Arbeitstage 13080.01 bis 140.0010030Lenkrolle545Gewindestift

48.59 €

1 23 Arbeitstage 13080.01 bis 140.0010030Lenkrolle mit Feststeller573Rückenloch

52.28 €

1 23 Arbeitstage 13080.01 bis 140.0010030Lenkrolle mit Feststeller594Gewindestift

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Plattenlänge L(mm) 57
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan
Gesamthöhe(mm) 70 Raddurchmesser(mm) 50 Radbreite(mm) 33
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 150

Technischer Support