Lenkrollen / Serie LKR-GSPO / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKR-GSPO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 88 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 88 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKR-GSPO 65K

Teilenummer
LKR-GSPO 65K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 88 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Lenkrolle Gesamthöhe(mm) 88
Gewicht(g) 994 Raddurchmesser(mm) 65 Radbreite(mm) 40
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 80 Shore D
Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 350
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKR-GSPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LKR-GSPO 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKR-GSPO 65K.

Technischer Support