Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 108 | 872 | 75 | 32 | -25 | 300 | ||
64.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 108 | 895 | 75 | 32 | -25 | 300 | ||
76.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1020 | 75 | 32 | -25 | 300 | ||
83.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1012 | 75 | 32 | -25 | 300 | ||
70.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 108 | 942 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
77.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 108 | 956 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
91.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1088 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
98.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1087 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
61.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 110 | 892 | 80 | 37 | -25 | 350 | ||
68.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 110 | 931 | 80 | 37 | -25 | 350 | ||
81.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1040 | 80 | 37 | -25 | 350 | ||
88.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1040 | 80 | 37 | -25 | 350 | ||
77.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 110 | 979 | 80 | 37 | -20 | 350 | ||
84.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 110 | 1022 | 80 | 37 | -20 | 350 | ||
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1091 | 80 | 37 | -20 | 350 | ||
104.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1134 | 80 | 37 | -20 | 350 | ||
68.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 75 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 1022 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
77.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 75 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 130 | 1101 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
83.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 75 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1250 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
92.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 75 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1300 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
84.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 130 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Kugellager | Lenkrolle | 130 | 1147 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
93.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Kugellager | Lenkrolle | 130 | 1210 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
100.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1344 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
109.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1380 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
84.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 155 | 1227 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
94.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 155 | 1326 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
101.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1431 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
111.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1519 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
103.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Kugellager | Lenkrolle | 155 | 1412 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
112.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 88 | 220.01 bis 320.00 | Stahl | 65 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 155 | 1500 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
120.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1587 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
130.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1696 | 125 | 40 | -20 | 350 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 88 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften