Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 88 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 88 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKR-VSTH 65K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 136 | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 88 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite B(mm) | 32 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl |
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Lenkrolle | Gesamthöhe(mm) | 88 |
Gewicht(g) | 1180 | Raddurchmesser(mm) | 65 | Radbreite(mm) | 40 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKR-VSTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LKR-VSTH 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKR-VSTH 65K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften