Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-TPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-TPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRXA-TPA 80G
LKRXA-TPA 80G-11
LKRXA-TPA 80G-11-ELS
LKRXA-TPA 80G-11-EXR12
LKRXA-TPA 80G-11-EXR13
LKRXA-TPA 80G-11-EXR14
LKRXA-TPA 80G-11-EXR15
LKRXA-TPA 80G-11-EXV12
LKRXA-TPA 80G-11-EXV13
LKRXA-TPA 80G-11-EXV14
LKRXA-TPA 80G-11-EXV15
LKRXA-TPA 80G-11-EXV17
LKRXA-TPA 80G-11-EXV18
LKRXA-TPA 80G-11-FI
LKRXA-TPA 80G-11-FI-ELS
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-TPA 80G-ELS
LKRXA-TPA 80G-FI
LKRXA-TPA 80G-FI-ELS
LKRXA-TPA 80KFD
LKRXA-TPA 80KFD-11
LKRXA-TPA 80KFD-11-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR12
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR13
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR14
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR15
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV12
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV13
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV14
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV15
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV17
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV18
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR12
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR13
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR14
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR15
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV12
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV13
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV14
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV15
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV17
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV18
LKRXA-TPA 80KFD-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-FI
LKRXA-TPA 80KFD-FI-ELS
LKRXA-TPA 101G
LKRXA-TPA 101G-11
LKRXA-TPA 101G-11-ELS
LKRXA-TPA 101G-11-EXR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

59.25 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10841580Rückenlochsilbergrauja100

59.25 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10842080Rückenlochsilbergrauja100

67.05 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10843080Rückenlochschwarzja65

74.99 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11150080Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11151080Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11152380Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11153180Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11150080Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11150780Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11151780Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 23 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11152880Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11153480Expandersilbergrauja100

74.99 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11153480Expandersilbergrauja100

73.95 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10850080Rückenlochsilbergrauja100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10850280Rückenlochschwarzja65

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11157680Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11158680Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11159880Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160880Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11157580Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11158280Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160280Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160380Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11161880Expandersilbergrauja100

89.68 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11162480Expandersilbergrauja100

67.05 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10842880Rückenlochschwarzja65

73.95 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10849780Rückenlochsilbergrauja100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10850280Rückenlochschwarzja65

66.01 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle10847180Rückenlochsilbergraunein100

66.01 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle10847380Rückenlochsilbergraunein100

73.83 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle10848080Rückenlochschwarznein65

81.75 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11155880Rückenlochsilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11156580Rückenlochsilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11158080Rückenlochsilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11158780Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11155780Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11156480Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle11156480Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle11157580Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle11158580Expandersilbergraunein100

81.75 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle11159980Expandersilbergraunein100

80.72 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10854480Expandersilbergraunein100

88.53 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10855580Expanderschwarznein65

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11162580Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11164080Rückenlochsilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11165580Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11166280Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11163280Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11163280Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11164280Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11164880Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11166580Expandersilbergraunein100

96.45 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11167480Expandersilbergraunein100

73.83 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle10847380Expanderschwarznein65

80.72 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10854680Expandersilbergraunein100

88.53 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10854680Rückenlochschwarznein65

61.75 €

1 5 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100GleitlagerLenkrolle133468100Rückenlochsilbergrauja110

61.75 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100GleitlagerLenkrolle133476100Rückenlochsilbergrauja110

72.39 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100GleitlagerLenkrolle133484100Rückenlochschwarzja70

77.48 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00-100GleitlagerLenkrolle136553100Expandersilbergrauja110

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support