Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-VPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-VPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRXA-VPA 80G
LKRXA-VPA 80G-11
LKRXA-VPA 80G-11-EXR12
LKRXA-VPA 80G-11-EXR13
LKRXA-VPA 80G-11-EXR14
LKRXA-VPA 80G-11-EXR15
LKRXA-VPA 80G-11-EXV12
LKRXA-VPA 80G-11-EXV13
LKRXA-VPA 80G-11-EXV14
LKRXA-VPA 80G-11-EXV15
LKRXA-VPA 80G-11-EXV17
LKRXA-VPA 80G-11-EXV18
LKRXA-VPA 80G-11-FI
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-VPA 80G-FI
LKRXA-VPA 101G
LKRXA-VPA 101G-11
LKRXA-VPA 101G-11-EXR12
LKRXA-VPA 101G-11-EXR13
LKRXA-VPA 101G-11-EXR14
LKRXA-VPA 101G-11-EXR15
LKRXA-VPA 101G-11-EXV12
LKRXA-VPA 101G-11-EXV13
LKRXA-VPA 101G-11-EXV14
LKRXA-VPA 101G-11-EXV15
LKRXA-VPA 101G-11-EXV17
LKRXA-VPA 101G-11-EXV18
LKRXA-VPA 101G-11-FI
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR12
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR14
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR15
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV12
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV13
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV14
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV15
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV17
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV18
LKRXA-VPA 101G-FI
LKRXA-VPA 125G
LKRXA-VPA 125G-11
LKRXA-VPA 125G-11-EXR12
LKRXA-VPA 125G-11-EXR13
LKRXA-VPA 125G-11-EXR14
LKRXA-VPA 125G-11-EXR15
LKRXA-VPA 125G-11-EXV12
LKRXA-VPA 125G-11-EXV13
LKRXA-VPA 125G-11-EXV14
LKRXA-VPA 125G-11-EXV15
LKRXA-VPA 125G-11-EXV17
LKRXA-VPA 125G-11-EXV18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

60.60 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle1084408025Rückenloch80

60.60 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle1084448025Rückenloch80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle1115228025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle1115308025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe8025Lenkrolle1115458025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115498025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115228025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115298025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115438025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115468025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 130220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10045Lenkrolle1115578025Expander80

76.34 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12553Lenkrolle1115668025Expander80

75.30 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12553Lenkrolle mit Feststeller1085288025Rückenloch80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12550Lenkrolle mit Feststeller1115988025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12550Lenkrolle mit Feststeller1116058025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12553Lenkrolle mit Feststeller1116208025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe12550Lenkrolle mit Feststeller1116298025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1115978025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1116048025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1116178025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1116258025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1116368025Expander80

91.03 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.00Stahl16050Lenkrolle mit Feststeller1116468025Expander80

75.30 €

1 5 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Stahl20050Lenkrolle mit Feststeller1085188025Rückenloch80

65.29 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10032Lenkrolle13357210032Rückenloch110

65.29 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10032Lenkrolle13357610032Rückenloch110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10032Lenkrolle13666010032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10032Lenkrolle13666710032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 13380.01 bis 140.00Technische Kunststoffe10032Lenkrolle13668210032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13668910032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13665910032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13666410032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13668010032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13668510032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13669210032Expander110

81.02 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle13670610032Expander110

80.21 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13366210032Rückenloch110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13673910032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13674610032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13676110032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13676810032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13673810032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13673810032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13675610032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13675910032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13677310032Expander110

95.95 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13677310032Expander110

80.21 €

1 5 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle mit Feststeller13365210032Rückenloch110

70.42 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle15863012525Rückenloch100

70.42 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle15864212525Rückenloch100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle16172212525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle16172512525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12525Lenkrolle16174012525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16174712525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 15880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16171512525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16171812525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16173412525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16174512525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16175412525Expander100

86.15 €

1 7 Arbeitstage 16180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe12532Lenkrolle16175912525Expander100

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 57 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support