Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1031 | 80 | 40 | ja | nein | -20 | 170 | ||
182.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 110 | 910 | 80 | 40 | ja | nein | -20 | 170 | ||
233.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 110 | 1026 | 80 | 40 | ja | ja | -20 | 170 | ||
198.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 110 | 905 | 80 | 40 | ja | ja | -20 | 170 | ||
218.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1188 | 100 | 32 | ja | nein | -20 | 200 | ||
173.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 130 | 986 | 100 | 32 | ja | nein | -20 | 200 | ||
235.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1248 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
190.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 130 | 1029 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
218.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1216 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 | ||
172.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 130 | 1037 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 | ||
230.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1380 | 125 | 37 | ja | nein | -20 | 250 | ||
185.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 155 | 1181 | 125 | 37 | ja | nein | -20 | 250 | ||
241.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1446 | 125 | 37 | ja | nein | -20 | 250 | ||
198.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 155 | 1264 | 125 | 37 | ja | nein | -20 | 250 | ||
247.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1370 | 125 | 37 | ja | ja | -20 | 250 | ||
202.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 155 | 1171 | 125 | 37 | ja | ja | -20 | 250 | ||
258.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1493 | 125 | 37 | ja | ja | -20 | 250 | ||
215.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 155 | 1295 | 125 | 37 | ja | ja | -20 | 250 | ||
228.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1328 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
186.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 155 | 1192 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
240.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1510 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
198.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 155 | 1241 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
474.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3230 | 160 | 50 | ja | nein | -20 | 400 | ||
371.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 202 | 2747 | 160 | 50 | ja | nein | -20 | 400 | ||
490.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 80 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3300 | 160 | 50 | ja | nein | -20 | 400 | ||
492.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3147 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 400 | ||
390.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 202 | 2711 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 400 | ||
508.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3211 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 400 | ||
475.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3133 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 400 | ||
373.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle | 202 | 2635 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 400 | ||
492.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 130 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3197 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 400 | ||
528.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3624 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 500 | ||
407.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 245 | 3076 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 500 | ||
525.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3770 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 500 | ||
547.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3756 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 500 | ||
425.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 245 | 3122 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 500 | ||
544.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3638 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 500 | ||
527.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3650 | 200 | 50 | ja | ja | -25 | 500 | ||
406.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 245 | 3100 | 200 | 50 | ja | ja | -25 | 500 | ||
524.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3641 | 200 | 50 | ja | ja | -25 | 500 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften