Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-SPO / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-SPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKX-SPO 80G
LKX-SPO 80G-FI
LKX-SPO 80XK
LKX-SPO 80XK-FI
LKX-SPO 100G-1
LKX-SPO 100G-1-FI
LKX-SPO 100XK-1
LKX-SPO 100XK-1-FI
LKX-SPO 125G-1
LKX-SPO 125G-1-FI
LKX-SPO 125G-3
LKX-SPO 125G-3-FI
LKX-SPO 125XK-1
LKX-SPO 125XK-1-FI
LKX-SPO 125XK-3
LKX-SPO 125XK-3-FI
LKX-SPO 127G
LKX-SPO 127G-FI
LKX-SPO 127G-ST
LKX-SPO 127XK
LKX-SPO 127XK-FI
LKX-SPO 127XK-ST
LKX-SPO 150G
LKX-SPO 150G-FI
LKX-SPO 150G-ST
LKX-SPO 150XK
LKX-SPO 150XK-FI
LKX-SPO 150XK-ST
LKX-SPO 200G
LKX-SPO 200G-FI
LKX-SPO 200G-ST
LKX-SPO 200XK
LKX-SPO 200XK-FI
LKX-SPO 200XK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

189.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-100857523GleitlagerLenkrolle1108818037-25350

223.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1109988037-25350

215.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit100855019KugellagerLenkrolle1109528037-20350

250.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855019KugellagerLenkrolle mit Feststeller11010708037-20350

167.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr-1008515050GleitlagerLenkrolle130101410037-25350

212.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123010037-25350

210.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr-1008515050KugellagerLenkrolle130111210037-20350

256.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr-1008515050KugellagerLenkrolle mit Feststeller130132210037-20350

186.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr-1008515050GleitlagerLenkrolle155120812540-25350

229.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155139812540-25350

198.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-14011020050GleitlagerLenkrolle155131812540-25350

240.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155153112540-25350

231.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-1008520050KugellagerLenkrolle155139112540-20350

275.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-1008520050KugellagerLenkrolle mit Feststeller155159412540-20350

243.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr-14011020050KugellagerLenkrolle155148612540-20350

286.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00-1401108037KugellagerLenkrolle mit Feststeller155170012540-20350

353.72 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00-1401108037GleitlagerLenkrolle170230412550-25750

455.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00-1401108037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170280012550-25750

472.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110320.01 bis 485.00-1401108037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170282012550-25750

412.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019KugellagerLenkrolle170251812550-20750

516.44 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019KugellagerLenkrolle mit Feststeller170303412550-20750

530.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019KugellagerLenkrolle mit Feststeller170304012550-20750

362.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1401105019GleitlagerLenkrolle197253615050-25800

464.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197302715050-25800

481.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1401105019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197306815050-25800

422.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-1401107525KugellagerLenkrolle197277615050-20800

526.72 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-1401107525KugellagerLenkrolle mit Feststeller197325015050-20800

541.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-1401107525KugellagerLenkrolle mit Feststeller197340015050-20800

448.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401107525GleitlagerLenkrolle245323520050-25800

569.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-1401107525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245381020050-25800

566.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401107525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245380020050-25800

507.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105018KugellagerLenkrolle245361820050-20800

630.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105018KugellagerLenkrolle mit Feststeller245418020050-20800

626.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9880.01 bis 140.00-1401107523KugellagerLenkrolle mit Feststeller245416020050-20800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support