Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-TPA / 2-rädrig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-TPA / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 98 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 71 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMDA-TPA 50G
LMDA-TPA 50G-ELS
LMDA-TPA 50G-FI
LMDA-TPA 50G-FI-ELS
LMDA-TPA 50KF
LMDA-TPA 50KF-ELS
LMDA-TPA 50KF-FI
LMDA-TPA 50KF-FI-ELS
LMDA-TPA 75G
LMDA-TPA 75G-ELS
LMDA-TPA 75G-FI
LMDA-TPA 75G-FI-ELS
LMDA-TPA 75KF
LMDA-TPA 75KF-ELS
LMDA-TPA 75KF-FI
LMDA-TPA 75KF-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

12.42 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit415018Gleitlager712105019silbergrau80

21.94 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-415018Gleitlager712125019schwarz60

16.74 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit415018Gleitlager712605019silbergrau80

26.23 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-417525Gleitlager712665019schwarz60

19.16 €

1 5 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-417525Kugellager (C)712345019silbergrau80

28.67 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-417525Kugellager (C)712335019schwarz60

23.47 €

1 5 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit417525Kugellager (C)712805019silbergrau80

32.98 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-417525Kugellager (C)712825019schwarz60

21.70 €

1 5 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit557525Gleitlager984267525silbergrau100

34.15 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Gleitlager984387525schwarz100

28.50 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Gleitlager984967525silbergrau100

40.95 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Gleitlager985097525schwarz100

31.28 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Kugellager (C)985307525silbergrau100

43.73 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Kugellager (C)985437525schwarz100

38.07 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Kugellager (C)985997525silbergrau100

50.52 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Aluminium-5512550Kugellager (C)986097525schwarz100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support