Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-VPA / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-VPA / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 98 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 71 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMDA-VPA 50G
LMDA-VPA 50G-FI
LMDA-VPA 50K
LMDA-VPA 50K-EL
LMDA-VPA 50K-FI
LMDA-VPA 50K-FI-EL
LMDA-VPA 75G
LMDA-VPA 75G-FI
LMDA-VPA 75K
LMDA-VPA 75K-EL
LMDA-VPA 75K-FI
LMDA-VPA 75K-FI-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

14.74 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00-41125GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6712485018graujaja80

19.03 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-41150GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6712995018graujaja80

19.33 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-41150KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6713065018graujaja80

26.02 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-41150KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen712945018schwarzneinnein60

23.63 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-41150KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6713525018graujaja80

30.32 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-41150KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen713425018schwarzneinnein60

23.90 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-55150GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6985047525graujaja100

30.68 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-55150GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6985797525graujaja100

28.94 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00-55150KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6985937525graujaja100

37.28 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-55160KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen985747525schwarzneinnein90

35.73 €

1 5 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Leitfähigkeit55160KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6986657525graujaja100

44.09 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Leitfähigkeit55160KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen986437525schwarzneinnein90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Radbreite B(mm) 50
Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support