Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-ALEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-ALEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-ALEV 127K
LO-ALEV 127K-RI4
LO-ALEV 127K-SG
LO-ALEV 127K-SG-RI4
LO-ALEV 127K-ST
LO-ALEV 127K-ST-RI4
LO-ALEV 127K-ST-SG
LO-ALEV 127K-ST-SG-RI4
LO-ALEV 150K
LO-ALEV 150K-RI4
LO-ALEV 150K-SG
LO-ALEV 150K-SG-RI4
LO-ALEV 150K-ST
LO-ALEV 150K-ST-RI4
LO-ALEV 150K-ST-SG
LO-ALEV 150K-ST-SG-RI4
LO-ALEV 160K
LO-ALEV 160K-EL
LO-ALEV 160K-EL-RI4
LO-ALEV 160K-RI4
LO-ALEV 160K-SG
LO-ALEV 160K-SG-AS-RI4
LO-ALEV 160K-SG-RI4
LO-ALEV 160K-ST
LO-ALEV 160K-ST-EL
LO-ALEV 160K-ST-EL-RI4
LO-ALEV 160K-ST-RI4
LO-ALEV 160K-ST-SG
LO-ALEV 160K-ST-SG-AS
LO-ALEV 160K-ST-SG-AS-RI4
LO-ALEV 160K-ST-SG-RI4
LO-ALEV 200K
LO-ALEV 200K-EL
LO-ALEV 200K-EL-RI4
LO-ALEV 200K-RI4
LO-ALEV 200K-SG
LO-ALEV 200K-SG-AS
LO-ALEV 200K-SG-AS-RI4
LO-ALEV 200K-SG-RI4
LO-ALEV 200K-ST
LO-ALEV 200K-ST-EL
LO-ALEV 200K-ST-EL-RI4
LO-ALEV 200K-ST-RI4
LO-ALEV 200K-ST-SG
LO-ALEV 200K-ST-SG-AS
LO-ALEV 200K-ST-SG-AS-RI4
LO-ALEV 200K-ST-SG-RI4
LO-ALEV 250K
LO-ALEV 250K-EL
LO-ALEV 250K-SG
LO-ALEV 250K-SG-AS
LO-ALEV 250K-ST
LO-ALEV 250K-ST-EL
LO-ALEV 250K-ST-SG
LO-ALEV 250K-ST-SG-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

216.98 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle170382012565 Shore Aschwarzneinnein300

277.94 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle170400112565 Shore Aschwarzneinnein300

218.67 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Antistatisch16050Lenkrolle170382012565 Shore Agraujaja300

279.64 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle170402212565 Shore Agraujaja300

289.08 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle mit Feststeller170419312565 Shore Aschwarzneinnein300

350.04 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Leitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller170444012565 Shore Aschwarzneinnein300

290.78 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Leitfähigkeit16050Lenkrolle mit Feststeller170421012565 Shore Agraujaja300

351.74 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle mit Feststeller170443012565 Shore Agraujaja300

215.05 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle200405015065 Shore Aschwarzneinnein400

276.01 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Antistatisch16050Lenkrolle200427015065 Shore Aschwarzneinnein400

221.62 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Antistatisch16050Lenkrolle200405015065 Shore Agraujaja400

282.59 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00-16050Lenkrolle200426015065 Shore Agraujaja400

294.34 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle mit Feststeller200440015065 Shore Aschwarzneinnein400

355.28 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller200460015065 Shore Aschwarzneinnein400

300.90 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit20050Lenkrolle mit Feststeller200436015065 Shore Agraujaja400

361.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle mit Feststeller200468015065 Shore Agraujaja400

219.68 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle205410016065 Shore Aschwarzneinnein400

230.21 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050Lenkrolle205411016071 Shore Aschwarzneinnein400

291.17 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050Lenkrolle205436616071 Shore Aschwarzneinnein400

280.63 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle205432516065 Shore Aschwarzneinnein400

226.23 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle205410016065 Shore Agraujaja400

298.73 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit20050Lenkrolle205432016065 Shore Agraujaja350

287.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Leitfähigkeit20050Lenkrolle205431116065 Shore Agraujaja400

289.93 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle mit Feststeller205444516065 Shore Aschwarzneinnein400

300.47 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle mit Feststeller205441016071 Shore Aschwarzneinnein400

361.44 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205464016071 Shore Aschwarzneinnein400

350.90 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205463016065 Shore Aschwarzneinnein400

296.50 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle mit Feststeller205438016065 Shore Agraujaja400

308.03 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050Lenkrolle mit Feststeller205440016065 Shore Agraujaja350

369.00 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Leitfähigkeit25050Lenkrolle mit Feststeller205472016065 Shore Agraujaja350

357.45 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050Lenkrolle mit Feststeller205471016065 Shore Agraujaja400

237.12 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Antistatisch25050Lenkrolle245467020065 Shore Aschwarzneinnein500

256.57 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050Lenkrolle245467020071 Shore Aschwarzneinnein500

317.54 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Leitfähigkeit25050Lenkrolle245489020071 Shore Aschwarzneinnein500

298.08 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-25050Lenkrolle245489020065 Shore Aschwarzneinnein500

244.32 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00Antistatisch25050Lenkrolle245467020065 Shore Agraujaja500

264.54 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle245467020065 Shore Agraujaja450

325.50 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle245496220065 Shore Agraujaja450

305.26 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle245489020065 Shore Agraujaja500

331.53 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle mit Feststeller245514020065 Shore Aschwarzneinnein500

350.98 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle mit Feststeller245510520071 Shore Aschwarzneinnein500

411.94 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle mit Feststeller245522020071 Shore Aschwarzneinnein500

392.48 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle mit Feststeller245536020065 Shore Aschwarzneinnein500

338.71 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle mit Feststeller245514020065 Shore Agraujaja500

358.95 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle mit Feststeller245514020065 Shore Agraujaja450

419.90 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle mit Feststeller245528020065 Shore Agraujaja450

399.68 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle mit Feststeller245528020065 Shore Agraujaja500

279.37 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle295549025065 Shore Aschwarzneinnein650

300.84 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle295541825071 Shore Aschwarzneinnein650

295.88 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle295560425065 Shore Agraujaja650

315.23 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle295553025065 Shore Agraujaja550

372.06 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle mit Feststeller295593025065 Shore Aschwarzneinnein650

393.53 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00-16050Lenkrolle mit Feststeller295591225071 Shore Aschwarzneinnein650

388.58 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Antistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller295613025065 Shore Agraujaja650

407.94 €

1 23 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Antistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller295597025065 Shore Agraujaja550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support